Menü Keresés

NYÁK-támasz 6.4 mm Poliamid UL94 V-0 Natúr

Essentra cikkszám:

10624784

Gyártói cikkszám:

LCBS-9-4-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Negyedfordulatos, fix
Speciális tulajdonságok Eltávolítható
Speciális tulajdonságok Negyedfordulatos furat
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Zárófej magassága „B” 1.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.57 mm
Panelvastagság B tartomány 0.7 - 1.57 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot