Menü Keresés

Patentszegecses támasz 3.0 mm (L) PA

A szegeccsel zárható távtartó úgy van kialakítva, hogy bepattanjon a furatba a tetején, és benyomódjon, hogy az alján lévő szegecset működésbe hozza. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10104620

Gyártói cikkszám:

551773

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 50,9716 Ft
5000 + 42,7159 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.972 Ft

1000 x 50,9716 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Szegeccsel rögzíthető, fix
Kompatibilis panelfurat-átmérő 3.5 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Távtartó hossza 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot