Menü Keresés

Távtartó anya 4.8 mm (L) PC Törlés

Ez a távtartó anya egy négyzet alakú furatba illeszkedik, és egy 4,2 mm-es önmetsző csavar segítségével rögzítheti a NYÁK-ot. Lecsavarozáskor az oldalsó szárnyak kitágulnak, hogy segítsék a rögzítést. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10171967

Gyártói cikkszám:

SN-187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 78,9735 Ft
5000 + 71,0777 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

78.974 Ft

1000 x 78,9735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Fej alakja Kerek
Speciális tulajdonságok Önmetsző csavar szükséges hozzá
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot