Menü Keresés

Távtartó anya 8.0 mm (L) PC Törlés

This spacer nut fits into a square hole and can secure a PCB with the use of a 4.2mm self tapping screw. When being screwed down, lateral wings expand to help secure the fixing. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Essentra cikkszám:

10171981

Gyártói cikkszám:

SN-312

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 89,3734 Ft
5000 + 80,4345 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

89.373 Ft

1000 x 89,3734 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Polikarbonát
Fej alakja Kerek
Speciális tulajdonságok Önmetsző csavar szükséges hozzá
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot