Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 8.0 mm

Ez az önmetsző külső és belső menetes távtartó egyszerűbbé teszi a beszerelést, mivel közvetlenül a panelekbe rögzíthető anyák vagy alátétek nélkül.
Essentra cikkszám:

10644614

Gyártói cikkszám:

1259877

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 169,4565 Ft
1000 + 145,0422 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.946 Ft

100 x 169,4565 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Self-Tapping;Metric
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Laptávolság 7.0 mm
Belső menethossz 5.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot