Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M2.5 10.0 mm

Ez az önmetsző külső és belső menetes távtartó egyszerűbbé teszi a beszerelést, mivel közvetlenül a panelekbe rögzíthető anyák vagy alátétek nélkül.
Essentra cikkszám:

10337530

Gyártói cikkszám:

1259883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 90,6711 Ft
1000 + 77,6213 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.067 Ft

100 x 90,6711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Self-Tapping;Metric
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot