Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 8.0 mm

Ez az önmetsző külső és belső menetes távtartó egyszerűbbé teszi a beszerelést, mivel közvetlenül a panelekbe rögzíthető anyák vagy alátétek nélkül.
Essentra cikkszám:

10634349

Gyártói cikkszám:

1259887

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 89,7678 Ft
1000 + 76,8475 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.977 Ft

100 x 89,7678 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Self-Tapping;Metric
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.5 mm
Belső menethossz 5.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Menethossz 5.0 mm
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot