Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 4.0 mm M2 5.0 mm

Essentra cikkszám:

10226872

Gyártói cikkszám:

304105040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 116,7979 Ft
500 - 999 82,899 Ft
1000 + 64,0191 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.680 Ft

100 x 116,7979 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot