Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 4.0 mm M2 15.0 mm

Essentra cikkszám:

10226957

Gyártói cikkszám:

304115041556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 354,5148 Ft
500 - 999 266,1667 Ft
1000 + 232,4595 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.451 Ft

100 x 354,5148 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot