Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 4.0 mm M2 25.0 mm

Essentra cikkszám:

10226995

Gyártói cikkszám:

304125040050

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 290,482 Ft
250 - 999 175,8335 Ft
1000 + 131,7211 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.524 Ft

50 x 290,482 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot