Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M2.5 5.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20069711

Gyártói cikkszám:

304205040050

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 299,4222 Ft
100 + 119,5224 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.994 Ft

10 x 299,4222 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 3.0 mm
Távtartó hossza 5.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot