Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M2.5 7.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20069735

Gyártói cikkszám:

304207040050

6830 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 130,8038 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.080 Ft

100 x 130,8038 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 4.0 mm
Távtartó hossza 7.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot