Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M2.5 8.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20069742

Gyártói cikkszám:

304208040050

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 332,6913 Ft
100 + 132,5973 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.327 Ft

10 x 332,6913 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 4.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot