Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M2.5 30.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124687

Gyártói cikkszám:

304230040050

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 224,9842 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.498 Ft

100 x 224,9842 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M2.5
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó hossza 30.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot