Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 5.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20069919

Gyártói cikkszám:

304305240050

9700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 319,1756 Ft
100 + 127,2305 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.192 Ft

10 x 319,1756 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.5 mm
Belső menethossz 3.0 mm
Távtartó hossza 5.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot