Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm 6.0 mm

Essentra cikkszám:

20054595

Gyártói cikkszám:

304306041152

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 110,6369 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.064 Ft

100 x 110,6369 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot