Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 9.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070151

Gyártói cikkszám:

304309040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 142,9066 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.291 Ft

100 x 142,9066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 4.0 mm
Távtartó hossza 9.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot