Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 10.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20069827

Gyártói cikkszám:

304310240050

22880 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 394,0313 Ft
100 + 157,1042 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.940 Ft

10 x 394,0313 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.5 mm
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot