Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 11.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124724

Gyártói cikkszám:

304311040050

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 151,9291 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.193 Ft

100 x 151,9291 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó hossza 11.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot