Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 12.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124731

Gyártói cikkszám:

304312240050

3100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 400,2693 Ft
100 + 159,1579 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.003 Ft

10 x 400,2693 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.5 mm
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó hossza 12.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot