Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 13.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070007

Gyártói cikkszám:

304313040050

660 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 161,1978 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.120 Ft

100 x 161,1978 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 8.0 mm
Távtartó hossza 13.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot