Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 13.0 mm

Essentra cikkszám:

10227169

Gyártói cikkszám:

304313140050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 169,344 Ft
500 - 999 129,7359 Ft
1000 + 104,2159 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.934 Ft

100 x 169,344 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot