Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 15.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124755

Gyártói cikkszám:

304315040050

7745 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 374,2777 Ft
100 + 149,1498 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.743 Ft

10 x 374,2777 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 8.0 mm
Távtartó hossza 15.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot