Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm 25.0 mm

Essentra cikkszám:

20054427

Gyártói cikkszám:

304325141152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 451,1924 Ft
100 + 179,7243 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.512 Ft

10 x 451,1924 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot