Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10097731

Gyártói cikkszám:

304330140050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 252,4594 Ft
500 - 999 193,4286 Ft
1000 + 155,3596 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.246 Ft

100 x 252,4594 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot