Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 35.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124823

Gyártói cikkszám:

304335040050

8530 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 625,8756 Ft
100 + 249,4774 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.259 Ft

10 x 625,8756 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó hossza 35.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot