Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M3 35.0 mm

Essentra cikkszám:

10097779

Gyártói cikkszám:

304335041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 181,4057 Ft
500 - 999 139,0047 Ft
1000 + 111,6501 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.141 Ft

100 x 181,4057 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot