Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 35.0 mm

Essentra cikkszám:

10097786

Gyártói cikkszám:

304335140050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 444,9028 Ft
250 - 999 291,7005 Ft
1000 + 227,0104 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.245 Ft

50 x 444,9028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot