Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M3 40.0 mm

Essentra cikkszám:

10227237

Gyártói cikkszám:

304340041152

65 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 364,6735 Ft
250 - 999 239,0586 Ft
1000 + 186,0607 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.234 Ft

50 x 364,6735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot