Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm 40.0 mm

Essentra cikkszám:

20124830

Gyártói cikkszám:

304340141152

206 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 317,1101 Ft
100 + 288,2819 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

15.856 Ft

50 x 317,1101 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Lágyacél
Távtartó alakja Hatlapú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot