Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M3 45.0 mm

Essentra cikkszám:

10227251

Gyártói cikkszám:

304345041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 416,7952 Ft
250 - 999 273,2313 Ft
1000 + 212,6486 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.840 Ft

50 x 416,7952 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot