Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 50.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124861

Gyártói cikkszám:

304350040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 936,734 Ft
50 + 372,9703 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.684 Ft

5 x 936,734 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó hossza 50.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot