Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 50.0 mm

Essentra cikkszám:

10227268

Gyártói cikkszám:

304350140050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 488,8086 Ft
250 - 999 343,3517 Ft
1000 + 276,9038 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.440 Ft

50 x 488,8086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot