Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M3 60.0 mm

Essentra cikkszám:

10227305

Gyártói cikkszám:

304360041152

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 486,099 Ft
250 - 999 318,7539 Ft
1000 + 248,0672 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.305 Ft

50 x 486,099 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot