Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 60.0 mm

Essentra cikkszám:

10227329

Gyártói cikkszám:

304360141152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 487,5639 Ft
250 - 999 342,4941 Ft
1000 + 276,2023 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.378 Ft

50 x 487,5639 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot