Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M4 10.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070236

Gyártói cikkszám:

304410040050

9456 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 492,577 Ft
100 + 195,8344 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.926 Ft

10 x 492,577 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Laptávolság 7.0 mm
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot