Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M4 15.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070250

Gyártói cikkszám:

304415040050

1610 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 599,5712 Ft
100 + 238,6621 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.996 Ft

10 x 599,5712 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Laptávolság 7.0 mm
Belső menethossz 8.0 mm
Távtartó hossza 15.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot