Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 15.0 mm

Essentra cikkszám:

10227343

Gyártói cikkszám:

304415041556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 405,8784 Ft
250 - 999 325,8857 Ft
1000 + 285,8761 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.294 Ft

50 x 405,8784 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot