Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M4 20.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124878

Gyártói cikkszám:

304420040050

5405 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 703,5372 Ft
100 + 280,5991 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.035 Ft

10 x 703,5372 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Laptávolság 7.0 mm
Belső menethossz 8.0 mm
Távtartó hossza 20.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot