Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó -

Essentra cikkszám:

20070168

Gyártói cikkszám:

304425040050

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.120,4108 Ft
50 + 447,5762 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.602 Ft

5 x 1.120,4108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Laptávolság 7.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó hossza 25.0 mm
Menethossz 10.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot