Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm 30.0 mm

Essentra cikkszám:

20054649

Gyártói cikkszám:

304430041152

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 361,1939 Ft
100 + 328,358 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.060 Ft

50 x 361,1939 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot