Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M4 45.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124908

Gyártói cikkszám:

304445040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 543,0947 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

27.155 Ft

50 x 543,0947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M4
Laptávolság 7.0 mm
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó hossza 45.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot