Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm 60.0 mm

Essentra cikkszám:

20054700

Gyártói cikkszám:

304460041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 916,5127 Ft
100 + 833,1934 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

22.913 Ft

25 x 916,5127 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot