Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 65.0 mm

Essentra cikkszám:

10227411

Gyártói cikkszám:

304465041152

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 924,7451 Ft
250 - 999 492,835 Ft
1000 + 421,2311 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

23.119 Ft

25 x 924,7451 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot