Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 7.0 mm M4 70.0 mm

Essentra cikkszám:

10227428

Gyártói cikkszám:

304470040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.107,0818 Ft
250 - 999 662,5897 Ft
1000 + 581,2104 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

27.677 Ft

25 x 1.107,0818 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot