Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M5 10.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20124939

Gyártói cikkszám:

304510040050

170 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 361,4425 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.072 Ft

50 x 361,4425 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Laptávolság 8.0 mm
Belső menethossz 6.0 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot