Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 15.0 mm

Essentra cikkszám:

10227503

Gyártói cikkszám:

304515041556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 562,8198 Ft
250 - 999 406,45 Ft
1000 + 347,4058 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

28.141 Ft

50 x 562,8198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot