Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 18.0 mm

Essentra cikkszám:

10227510

Gyártói cikkszám:

304518040050

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 468,9899 Ft
250 - 999 307,4228 Ft
1000 + 239,2336 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.449 Ft

50 x 468,9899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot