Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 18.0 mm

Essentra cikkszám:

10227534

Gyártói cikkszám:

304518041556

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 604,81 Ft
250 - 999 436,7297 Ft
1000 + 373,2991 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

30.241 Ft

50 x 604,81 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot