Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 45.0 mm

Essentra cikkszám:

10227640

Gyártói cikkszám:

304545040050

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.140,6659 Ft
250 - 999 607,9764 Ft
1000 + 519,6146 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

28.517 Ft

25 x 1.140,6659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot